描述
贝加莱驱动解决方案在Automation Studio中进行配置、运行和诊断。符合PLCopen的统一软件接口不仅使编程变得容易,而且还能结合机器中各种不同的驱动组件。
- 机电一体化驱动解决方案的组成部分
- 贝加莱驱动解决方案配置
- 调试驱动器的测试环境
- 使用诊断工具
- mapp技术概念
- 符合PLCopen标准的基本功能PLCopen是工业控制技术领域中的一个独立组织。他们开发标准旨在提高应用程序的开发效率并降低相关软件的维护成本。(来源:翻译自维基百科的PLCopen条目德文版)
- 轴运动的结构化编程
- 仿真选项
- 创建示例应用程序
- 控制概念、设置和自整定

提供的文档
TM400 – 运动控制介绍
TM410 – 使用集成运动控制
TM440 – 运动控制:基本功能
TM450 – ACOPOS:控制概念和配置
先决条件
模块号
SEM410.3
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
西班牙
组织者
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
西班牙
其它信息
从: 10/07/2026
开始: 08:30
至: 10/08/2026
结束: 17:00
持续时间:
2 天
语言: 西班牙语