Opis

SafeMotion provides integrated safety functions directly in the drive system, ensuring that movements such as speed, position or direction are safely monitored at all times. These safety functions can be configured and implemented in Automation Studio using SafeDesigner+.

  • Contents
  • Describe the concept of integrated safe motion control.
  • Identify the available safety functions and explain their purpose and application (e.g., STO, SLS, SS1).
  • Add and configure a safe drive in Automation Studio
  • Explain the relationship between standard and safety applications
  • Explain the procedure for commissioning and troubleshooting a SafeMotion application.
Numer modelu

TR2-0545-0

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Niemcy

Organizator

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Niemcy

Tel.:
+49 / 211 157 780 - 0

Informacje dodatkowe

Od: 17/11/2026
Start: 09:00


Do: 18/11/2026
Koniec: 16:30


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Niemiecki