Opis

Coupling drives electronically means that multiple drive axes move in a fixed, synchronized relationship – one axis follows another with a predefined motion pattern. This synchronized movement enables applications such as synchronous cutting, dynamic transfer processes and flexible length allocation.

  • Contents
  • Connect drives using simple axis couplings: linear and non-linear
  • Describe the electronic cam and cam automat concept
  • Configure a cam in Automation Studio and use it for axis coupling
  • Record the movement path of master and slave axes and explain the relationship
  • Prepare an axis coupling for operation and learn the process used for error evaluation
  • Explain different cams and states
  • Select different compensation modes
  • Configure a cam automat using mapp Technology
Numer modelu

TR2-0417-0

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday

77700 Serris
Francja

Organizator

Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francja

Tel.:
+33 / 4 72793850

Informacje dodatkowe

Od: 26/11/2026
Start: 09:00


Do: 27/11/2026
Koniec: 17:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Francuski