Opis

At B&R, motion control goes hand in hand with servo drives, motors and the mapp Motion software package.

This is the basis for other motion and robotic trainings.

  • Contents
  • Name all components in a drive system and explain how they work
  • Select the appropriate drive hardware for your application from the B&R product portfolio
  • Describe the PLCopen motion control standard and learn to understand the mapp Motion concept that is based on it
  • Configure a single axis in Automation Studio and create applications for controlling single axes
  • Use mapp Cockpit for axis commissioning and diagnostics
  • Use various diagnostic tools for B&R drive technology in a targeted manner
  • Simulate a drive system or parts of it
Numer modelu

VCL-0415-0

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Online (IT)

Remote Lecture
Włochy

Organizator

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Włochy

Tel.:
+ 39 / 029320581

Informacje dodatkowe

Od: 01/12/2026
Start: 09:30


Do: 03/12/2026
Koniec: 16:30


Status rezerwacji:
Czas trwania: 3 Dni

Język: Włoski