General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
型番:
VSS112R21.062P-000
説明:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 16 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass and high AR coating with polarizing filter
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.7 HW Upgrade (VSS112R21.062P-000) EXE / 14 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS112R21.062P-000) EXE / 14 MB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo