General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus NRTL
型番:
VSC122Q25.05BP-000
説明:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 2 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 5.3 MP 43 fps - Line scan support - Lens 12 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Standard LED optics Plastic high AR coating
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.7 HW Upgrade (VSC122Q25.05BP-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSC122Q25.05BP-000) EXE / 15 MB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo