Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 5 to 40°C |
| Storage | -25 to 55°C |
| Transport | -25 to 70°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Length | 27.8 mm |
| Diameter | 14 mm |
| Weight | 0.02 kg |
型番:
8F1TCA.SPTB0000I-1説明:
ACOPOStrak pin-type bit for assembling/disassembling shuttle wheels
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1TCA.SPTB0000I-1 V1.5 | PDF / 91 KB |