Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 5 to 40°C |
| Storage | -25 to 55°C |
| Transport | -25 to 70°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 142 mm |
| Height | 53 mm |
| Depth | 59 mm |
| Weight | Approx. 1.4 kg |
型番:
8F1TCA.GHAT0000I-1説明:
ACOPOStrak height adjustment tool for auxiliary stands
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1TCA.GHAT0000I-1 V1.5 | PDF / 83 KB |