Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 15 to 25°C |
| Storage | -25 to 55°C |
| Transport | -25 to 70°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 110 mm |
| Height | 130 mm |
| Depth | 140 mm |
| Weight | 0.6 kg |
型番:
8F1TCA.GATST000I-1説明:
ACOPOStrak alignment tool for guide stands
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1TCA.GATST000I-1 V1.5 | PDF / 115 KB |