Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 10 to 30°C |
| Storage | -10 to 50°C |
| Transport | -10 to 50°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Length | 200.3 mm |
| Height | 80.8 mm |
| Depth | 38.5 mm |
| Weight | 0.27 kg |
型番:
8F1TCA.DCDG0000I-1説明:
ACOPOStrak calipers for diverter gap
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8F1TCA.DCDG0000I-1 V1.5 | PDF / 179 KB |