Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 5 to 40°C |
| Storage | -25 to 55°C |
| Transport | -25 to 70°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width |
30.1 mm 30.2 mm 30.3 mm |
| Height |
25.5 mm 10 mm |
| Depth | 20 mm |
| Weight | 0.5 kg |
型番:
8F1TCA.DCB00000I-1説明:
ACOPOStrak 2x 3 adjustment and control blocks for the diverter gap
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1TCA.DCB00000I-1 V1.5 | PDF / 137 KB |