General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Non-compliant |
Power connection
DC bus connection
| Protective measures | |
| Overload protection | No |
| Short-circuit and ground fault protection | No |
Fieldbus
| Type | 6D Link |
| Execution | 4x HDMI |
| Line length |
0.5 m between adjacent stations Max. 3 m from ACOPOS 6D controller |
| Transfer rate | - |
Enable inputs
| Switching threshold | |
| Low | 0 to 4 V |
| High | 18 to 30 V |
Operating conditions
Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | |
| Nominal | 5 to 40°C |
| Storage | -25 to 55°C |
| Transport | -25 to 70°C |
| Relative humidity | |
| Operation | 5 to 80%, non-condensing |
| Storage | 5 to 95% |
| Transport | 95% at 40°C |
Mechanical properties
Cooling
型番:
8FLI31.2424.00I-1説明:
ACOPOS 6D segment S3 240 x 240 mm
オプションで付属可
Closure caps
| 8F1X0A.00001000K-1 | 30x blind plug caps for connectors X1A/X1B on ACOPOStrak 8F1I segments or X3A/X3B on ACOPOSmotor Compact 8D1 |
| ツール / ユーティリティ / 例 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D Segment Firmware Update Tool (24-92, 24-01) | ZIP / 31 MB | |
| PMTool | ZIP / 18 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S3 user´s manual | PDF / 11 MB | |
| Data sheet 8FLI31.2424.00I-1 | PDF / 259 KB |
| ファームウェア アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D Controller Firmware | ZIP / 113 MB |