General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Interfaces
USB
Quantity 1
Type USB 2.0
Variant Type A
Transfer rate Low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s) to high speed (480 Mbit/s)
Current-carrying capacity 500 mA
Features
Pushbuttons
Quantity 2 (green, red)
Type RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (green), 1.30.270.021/2300 (red)
Contact element Momentary
Selector switch
Quantity 1
Type RAFIX 22 FS+, 1.30.272.102/2200
Contact element Maintained
Key switch
Quantity 1
Type RAFIX 22 FS 1.30.275.222/0000
Contact element Maintained
Emergency stop
Quantity 1
Type RAFIX 22 FS+, Plus 1, 1.30.273.512/0300
Contact element Maintained
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Mechanical properties
Material Steel sheet
Weight 700 g
型番:
5ACCKP01.215I-000
説明:
AP5000 swing arm expansion option - Expansion unit - 1x emergency stop - 2x pushbutton (red and green) - 1x selector switch - 1x key switch - 1x front USB interface - For panel 5AP5230.215I-000
詳しい情報:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.2 HW Upgrade (5ACCKP01.215I-000) EXE / 206 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file STEP 5ACCKP01.215I-000 ZIP / 2 MB
ツール / ユーティリティ / 例 バージョン (日付) ダウンロード
KCF Editor ZIP / 25 MB
Key Editor ZIP / 46 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation Panel 5000 User's Manual PDF / 23 MB
KCF Editor User's manual PDF / 320 KB
Key Editor help ZIP / 8 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo