General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Interfaces
USB
Quantity 1
Type USB 2.0
Variant Type A
Transfer rate Low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s) to high speed (480 Mbit/s)
Current-carrying capacity 500 mA
Features
Pushbuttons
Quantity 2 (green, red)
Type RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (green), 1.30.270.021/2300 (red)
Contact element Momentary
Selector switch
Quantity 1
Type RAFIX 22 FS+, 1.30.272.102/2200
Contact element Maintained
Key switch
Quantity 1
Type RAFIX 22 FS 1.30.275.222/0000
Contact element Maintained
Emergency stop
Quantity 1
Type RAFIX 22 FS+, 1.30.273.511/0300
Contact element Maintained
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Mechanical properties
Material Steel sheet
Weight 700 g
Номер модель:
5ACCKP01.215I-000
Описание:
AP5000 swing arm expansion option - Expansion unit - 1x emergency stop - 2x pushbutton (red and green) - 1x selector switch - 1x key switch - 1x front USB interface - For panel 5AP5230.215I-000
Дополнительная информация:

B&R Panel Designer

E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) Версия (Дата) Загрузка
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 МБ
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D file STEP 5ACCKP01.215I-000 ZIP / 2 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Automation Panel 5000 User's Manual PDF / 23 МБ
KCF Editor User's manual PDF / 320 кБ
Key Editor help ZIP / 8 МБ
Инструменты / Утилиты / Примеры Версия (Дата) Загрузка
KCF Editor ZIP / 18 МБ
Key Editor ZIP / 46 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.2 HW Upgrade (5ACCKP01.215I-000) EXE / 206 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo