General information
Electrical properties
Ambient conditions
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 64.5 mm |
| Length | 151 mm |
| Height | 100 mm |
| Weight | Approx. 5200 g |
型番:
9A0100.13説明:
UPS battery compartment type A (replacement part), 2x 12 V, 7 Ah, for battery unit 9A0100.12
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Material Safety Data Sheet | PDF / 118 KB | |
| UPS User's Manual | PDF / 9 MB |