Allgemeines
Elektrische Eigenschaften
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 64,5 mm |
Länge | 151 mm |
Höhe | 100 mm |
Gewicht | ca. 5200 g |
Materialnummer:
9A0100.13Beschreibung:
USV Batteriesatz Typ A (Ersatzteil), 2x 12 V, 7 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.12
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Materialsicherheitsdatenblatt | PDF / 118 KB | |
USV Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |