General information
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
EAC | Yes |
型番:
7DO721.7説明:
2003 digital output module, 4 relay outputs 240 VAC / 24 VDC, 4 A
必須アクセサリ
Undefined
7AC011.9 | 2003 cable safety device, 5 pcs., including installation material |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 7DO721.7 | PDF / 334 KB |