7CP570.60-1

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
型番:
7CP570.60-1
説明:
2003 CPU, Celeron 300, 64 MB DRAM, 512 kB SRAM, 24 VDC, 15 W power supply, removable application memory: CompactFlash, 1 insert slot for aPCI modules, 1 USB interface, 1 RS232 interface, 1 Ethernet interface 100BASE-T, order application memory separately!
必須アクセサリ
CompactFlash cards
0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended temp.
0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MB extended temp.
0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MB extended temp.
0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MB extended temp.
0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MB extended temp.
0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended temp.
オプションで付属可
Batteries
0AC201.91 Lithium batteries 4 pcs., 3 V / 950 mAh button cell
4A0006.00-000 Lithium battery, 3 V / 950 mAh, button cell
Undefined
7AC570.1 2003 accessories aPCI slot cover
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V2.6 HW Upgrade (7CP570.60-1) EXE / 496 KB
V3.0 HW Upgrade (7CP570.60-1) EXE / 495 KB
V4.0 HW Upgrade (7CP570.60-1) EXE / 512 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Datasheet 7CP570.60-1 PDF / 1 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo