Pilot applications – OPC UA and TSN in action
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
Automation and Support
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
5PC810.FA02-00
テクニカルデータ
基本情報
アクセサリ
ダウンロード
シリアルナンバー
General information
Number of fans
2
Speed
Max. 4300 rpm ±12.5%
Noise level
32 dB
Service life
60000 hours at 40°C
Type
Double ball bearing
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Fans
Width
70 mm
Height
70 mm
Depth
15 mm
型番:
5PC810.FA02-00
説明:
These fan kits are an optional addition for 2-slot system units.
オプションで付属可
Accessories
5AC801.FA02-00
APC810 replacement fan filter for 5PC810.SX02-00, 5 pcs.
ドキュメンテーション
バージョン (日付)
ダウンロード
Automation PC 810 User's Manual
1.60 (04/13/2016) - DE
1.58 (03/16/2015) - DE
1.58 (04/30/2015) - EN
1.57 (10/22/2014) - DE
1.57 (01/19/2015) - EN
1.56 (02/25/2014) - DE
1.56 (04/08/2014) - EN
1.55 (02/07/2014) - DE
1.50 (08/20/2013) - DE
1.50 (10/16/2013) - EN
1.48 (05/21/2013) - DE
1.48 (06/06/2013) - EN
1.47 (03/19/2013) - DE
1.46 (12/13/2012) - DE
1.46 (12/13/2012) - EN
1.41 (09/12/2012) - DE
1.41 (09/12/2012) - EN
1.40 (05/24/2012) - DE
1.40 (05/24/2012) - EN
1.34 (07/19/2011) - DE
1.34 (07/19/2011) - EN
1.33 (05/30/2011) - DE
1.33 (05/30/2011) - EN
1.32 (12/06/2010) - DE
1.32 (12/13/2010) - EN
1.30 (10/05/2010) - DE
1.30 (10/05/2010) - EN
1.20 (11/02/2009) - DE
1.20 (11/02/2009) - EN
1.10 (09/17/2008) - DE
1.10 (10/27/2008) - EN
0.42 (05/29/2008) - DE
0.42 (06/17/2008) - EN
0.41 (05/09/2008) - DE
0.40 (04/11/2008) - DE
0.30 (02/04/2008) - DE
0.30 (02/08/2008) - EN
PDF
/
27 MB
ログインしてダウンロードする
B&R製品のご案内