Pilot applications – OPC UA and TSN in action
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
Automation and Support
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
5PC600.E855-00
テクニカルデータ
基本情報
アクセサリ
ダウンロード
シリアルナンバー
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Controller
Bootloader
Phoenix BIOS
Processor
Type
Intel® Pentium® M
Clock frequency
1100 MHz
Architecture
0.13 µm
L1 cache
32 kB
L2 cache
1 MB
External bus
400 MHz
Expanded command set
MMX technology, streaming SIMD extension 2
Floating point unit (FPU)
Yes
Chipset
Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDRAM
Memory size
Max. 1 GB
Graphics
Controller
Intel Extreme Graphics 2 (integrated in chipset)
Memory
Up to 64 MB shared memory
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
RGB
350 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @60 Hz (QXGA) and 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
GE1 = LVDS
2x 112 MHz LVDS transmitter, from 640 x 480 up to 1600 x 1200 (Embedded Panel Interface based on VESA EDID™ 1.3)
GE2 = DVO
Intel-compliant DVO 2.0 port (12-bit DDR)
Supports external DVI transmitter with a bandwidth up to 165 MHz, 1600 x 1200 (UXGA)
Mass memory management
2 IDE ports, UDMA 100
型番:
5PC600.E855-00
説明:
CPU board Intel Pentium M, 1100 MHz 400 MHz FSB, 1 MB L2 cache, 855GME chipset, 1 slot for SO-DIMM DDR module.
必須アクセサリ
Undefined
5MMDDR.0256-00
SO-DIMM DDR RAM 256 MB PC2700.
5MMDDR.0512-00
SO-DIMM DDR RAM 512 MB PC2700.
5MMDDR.1024-00
SO-DIMM DDR RAM 1024 MB PC2700.
BIOS
バージョン (日付)
ダウンロード
BIOS Upgrade 855GME
1.31 (10/07/2011)
1.30 (06/25/2010)
1.29 (04/30/2010)
1.26 (08/29/2007)
1.23 (05/29/2007)
1.21 (03/15/2006)
1.17 (06/28/2005)
1.16 (06/24/2005)
1.15 (04/14/2005)
1.14 (01/10/2005)
1.13 (01/10/2005)
1.10 (01/10/2005)
1.00 (01/10/2005)
ZIP
/
381 KB
ログインしてダウンロードする
Operation Systems (Windows …)
バージョン (日付)
ダウンロード
USB Registry patch (WinXP)
1.01 (05/23/2011)
ZIP
/
3 KB
ログインしてダウンロードする
ドキュメンテーション
バージョン (日付)
ダウンロード
Automation PC 620 User manual
2.68 (05/08/2015) - DE
2.68 (05/08/2015) - EN
2.67 (03/13/2015) - DE
2.66 (04/26/2013) - DE
2.66 (06/17/2013) - EN
2.64 (08/01/2011) - DE
2.64 (08/01/2011) - EN
2.63 (06/17/2011) - DE
2.63 (06/17/2011) - EN
2.62 (04/08/2011) - DE
2.62 (04/08/2011) - EN
2.61 (01/27/2011) - DE
2.61 (01/27/2011) - EN
2.60 (08/24/2010) - DE
2.60 (08/25/2010) - EN
2.50 (05/26/2010) - DE
2.50 (05/26/2010) - EN
2.41 (09/09/2008) - DE
2.41 (11/04/2008) - EN
2.40 (02/27/2008) - DE
2.40 (04/09/2008) - EN
2.30 (11/08/2007) - DE
2.30 (11/08/2007) - EN
2.20 (03/02/2007) - DE
2.20 (03/02/2007) - EN
2.00 (12/13/2006) - DE
1.90 (08/31/2006) - DE
1.90 (10/02/2006) - EN
1.80 (04/21/2006) - DE
1.80 (04/27/2006) - EN
1.6 (07/04/2005) - DE
1.6 (02/02/2006) - EN
1.5 (03/16/2005) - DE
1.5 (04/28/2005) - EN
1.4 (03/08/2005) - DE
1.3 (01/17/2005) - DE
1.3 (02/03/2005) - EN
PDF
/
16 MB
ログインしてダウンロードする
ドライバ
バージョン (日付)
ダウンロード
Audio driver AC97 (WinXP/XPe)
A4.06 (11/30/2009)
A3.99 (03/30/2007)
A3.81 (12/29/2005)
A3.74 (08/10/2005)
A3.73 (06/17/2005)
A3.71 (05/03/2005)
A3.65 (01/11/2005)
EXE
/
18 MB
ログインしてダウンロードする
Chipset driver 815E/855GME (WinXP/XPe)
6.3.0.1007 (06/06/2005)
6.0.1.1002 (01/11/2005)
EXE
/
3 MB
ログインしてダウンロードする
Ethernet driver Intel Pro100VE 82562 ETH1 (DOS)
13.5 (08/12/2010)
EXE
/
526 KB
ログインしてダウンロードする
Ethernet driver Intel Pro100VE 82562 ETH1 (WinXP/XPe)
13.5 (04/29/2009)
12.0 (03/30/2007)
8.0.11.0 (01/19/2005)
7.1.8.0 (01/19/2005)
EXE
/
12 MB
ログインしてダウンロードする
Graphics driver 855GME (WinXP/XPe)
14.19.50 (02/01/2008)
14.17 (03/15/2006)
14.11 (06/17/2005)
14.9 (01/11/2005)
14.8.01 (01/11/2005)
14.7 (01/19/2005)
14.5 (01/19/2005)
EXE
/
5 MB
ログインしてダウンロードする
全般
バージョン (日付)
ダウンロード
BIOS Upgrade Information 815E/855GME
1.2 (01/17/2005) - DE
1.2 (01/17/2005) - EN
PDF
/
2 MB
ログインしてダウンロードする
B&R製品のご案内