半导体/电子
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事及海洋工程
环保及循环再造技术
移动自动化
纺织
机器和过程
贝加莱拥有完美的解决方案...
业绩
能源
热电联产
常规电站
太阳能
波浪能和潮汐能电站
风能
石油和天然气
新能源发电
区域供热智能计量
改变是为了更好
风能
金属加工
References
锂电池
食品饮料
技术方案
过程优化
安全和质量
服务和支持
技术
技术
mapp技术
OPC UA
OPC UA over TSN
有关OPC UA over TSN的常见问题解答
历史
Pilot applications – OPC UA and TSN in action
OPC UA @ 贝加莱
贝加莱解决方案
openSAFETY
POWERLINK
Technology
Implementation
FAQ
Service & downloads
reACTION技术
编程符合IEC 61131-3标准
使用示例
Scalability+
冗余
安全技术
工业物联网
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
Automation and Support
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
5PC600.E855-00
技术数据
基本信息
附件
下载
序列
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Controller
Bootloader
Phoenix BIOS
Processor
Type
Intel® Pentium® M
Clock frequency
1100 MHz
Architecture
0.13 µm
L1 cache
32 kB
L2 cache
1 MB
External bus
400 MHz
Expanded command set
MMX technology, streaming SIMD extension 2
Floating point unit (FPU)
Yes
Chipset
Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDRAM
Memory size
Max. 1 GB
Graphics
Controller
Intel Extreme Graphics 2 (integrated in chipset)
Memory
Up to 64 MB shared memory
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
RGB
350 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @60 Hz (QXGA) and 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
GE1 = LVDS
2x 112 MHz LVDS transmitter, from 640 x 480 up to 1600 x 1200 (Embedded Panel Interface based on VESA EDID™ 1.3)
GE2 = DVO
Intel-compliant DVO 2.0 port (12-bit DDR)
Supports external DVI transmitter with a bandwidth up to 165 MHz, 1600 x 1200 (UXGA)
Mass memory management
2 IDE ports, UDMA 100
物料号:
5PC600.E855-00
描述:
CPU board Intel Pentium M, 1100 MHz 400 MHz FSB, 1 MB L2 cache, 855GME chipset, 1 slot for SO-DIMM DDR module.
必备附件
Undefined
5MMDDR.0256-00
SO-DIMM DDR RAM 256 MB PC2700.
5MMDDR.0512-00
SO-DIMM DDR RAM 512 MB PC2700.
5MMDDR.1024-00
SO-DIMM DDR RAM 1024 MB PC2700.
BIOS
版本(日期)
下载
BIOS Upgrade 855GME
1.31 (10/07/2011)
1.30 (06/25/2010)
1.29 (04/30/2010)
1.26 (08/29/2007)
1.23 (05/29/2007)
1.21 (03/15/2006)
1.17 (06/28/2005)
1.16 (06/24/2005)
1.15 (04/14/2005)
1.14 (01/10/2005)
1.13 (01/10/2005)
1.10 (01/10/2005)
1.00 (01/10/2005)
ZIP
/
381 KB
下载登录
一般
版本(日期)
下载
BIOS Upgrade Information 815E/855GME
1.2 (01/17/2005) - DE
1.2 (01/17/2005) - EN
PDF
/
2 MB
下载登录
操作系统(Windows …)
版本(日期)
下载
USB Registry patch (WinXP)
1.01 (05/23/2011)
ZIP
/
3 KB
下载登录
文档
版本(日期)
下载
Automation PC 620 User manual
2.68 (05/08/2015) - DE
2.68 (05/08/2015) - EN
2.67 (03/13/2015) - DE
2.66 (04/26/2013) - DE
2.66 (06/17/2013) - EN
2.64 (08/01/2011) - DE
2.64 (08/01/2011) - EN
2.63 (06/17/2011) - DE
2.63 (06/17/2011) - EN
2.62 (04/08/2011) - DE
2.62 (04/08/2011) - EN
2.61 (01/27/2011) - DE
2.61 (01/27/2011) - EN
2.60 (08/24/2010) - DE
2.60 (08/25/2010) - EN
2.50 (05/26/2010) - DE
2.50 (05/26/2010) - EN
2.41 (09/09/2008) - DE
2.41 (11/04/2008) - EN
2.40 (02/27/2008) - DE
2.40 (04/09/2008) - EN
2.30 (11/08/2007) - DE
2.30 (11/08/2007) - EN
2.20 (03/02/2007) - DE
2.20 (03/02/2007) - EN
2.00 (12/13/2006) - DE
1.90 (08/31/2006) - DE
1.90 (10/02/2006) - EN
1.80 (04/21/2006) - DE
1.80 (04/27/2006) - EN
1.6 (07/04/2005) - DE
1.6 (02/02/2006) - EN
1.5 (03/16/2005) - DE
1.5 (04/28/2005) - EN
1.4 (03/08/2005) - DE
1.3 (01/17/2005) - DE
1.3 (02/03/2005) - EN
PDF
/
16 MB
下载登录
驱动程序
版本(日期)
下载
Audio driver AC97 (WinXP/XPe)
A4.06 (11/30/2009)
A3.99 (03/30/2007)
A3.81 (12/29/2005)
A3.74 (08/10/2005)
A3.73 (06/17/2005)
A3.71 (05/03/2005)
A3.65 (01/11/2005)
EXE
/
18 MB
下载登录
Chipset driver 815E/855GME (WinXP/XPe)
6.3.0.1007 (06/06/2005)
6.0.1.1002 (01/11/2005)
EXE
/
3 MB
下载登录
Ethernet driver Intel Pro100VE 82562 ETH1 (DOS)
13.5 (08/12/2010)
EXE
/
526 KB
下载登录
Ethernet driver Intel Pro100VE 82562 ETH1 (WinXP/XPe)
13.5 (04/29/2009)
12.0 (03/30/2007)
8.0.11.0 (01/19/2005)
7.1.8.0 (01/19/2005)
EXE
/
12 MB
下载登录
Graphics driver 855GME (WinXP/XPe)
14.19.50 (02/01/2008)
14.17 (03/15/2006)
14.11 (06/17/2005)
14.9 (01/11/2005)
14.8.01 (01/11/2005)
14.7 (01/19/2005)
14.5 (01/19/2005)
EXE
/
5 MB
下载登录
产品
工业PC
HMI
控制系统
I/O系统
视觉系统
安全技术
运动控制
机电系统
机器人技术
移动自动化
网络和现场总线模块
软件
过程控制系统
附件
学习与教学材料
白皮书:自适应机器
请选择国家和语言
OK