セミナー説明

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Documents provided

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

本セミナー受講に必要な前提条件

モデルナンバー

SEM415.3

お申込み セミナー価格については、B&R営業担当者にお問い合わせください。

開催地

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
オーストリア

開催者

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
オーストリア

電話:
+437748/6586-0

追加情報

開始期間: 2026/09/14
開始時間: 09:00


終了期間: 2026/09/16
終了時間: 15:00


ご予約状況:
開催期間: 3 日間

言語: ドイツ語