環境の影響を受けにくいACOPOS P3

B&Rサーボドライブの耐性を強化

コンパクトなB&Rサーボドライブは、過酷な大気環境や-25℃までの低温環境での使用に適しています。ACOPOS P3の電子機器は、特殊コーティングにより外部影響から保護されており、サーボドライブの耐性をさらに高めています。

風力発電のような過酷な条件下でも、サーボドライブを容易に使用することができるようになりました。また、冷温室での使用や繊維産業などの埃の多い環境での使用も可能です。これにより、高価な専用ハードウェアを追加する必要がなくなり、コストダウンも見込まれます。

広範囲にわたるテスト

B&Rでは、ハードウェアの信頼できる性能を保証するために、広範囲にわたる環境試験を実施しています。その試験は、国際規格や規制に基づき、完全に認定された社内試験所および認定された外部試験施設で実施されています。



Please choose country and language

B&R Logo