Ambient conditions
Temperature
Operation 15 to 25°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 152 mm
Length 700 mm
Height 152 mm
Weight 6.8 kg
Numero materiale:
8F1TCA.GAT02000I-1
Descrizione:
ACOPOStrak alignment tool for guide element, 90° / guide element, 45° / guide element, straight
accessori opzionali
Accessorie
8F1TCA.SL100000I-1 Spirit level, 0.04 mm/m. 200 mm, 1 pc.
Documentazione Versione (data) Download
Data sheet 8F1TCA.GAT02000I-1 V1.4 PDF / 161 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo