Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 60 mm
Height 50 mm
Depth 60 mm
Weight Approx. 0.4 kg
Numero materiale:
8F1TCA.DCBT0000I-1
Descrizione:
ACOPOStrak calibration block for height offset / calibration for diverter gap calipers
Documentazione Versione (data) Download
Data sheet 8F1TCA.DCBT0000I-1 V1.5 PDF / 84 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo