Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 5 bis 40°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 60 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe | 60 mm |
Gewicht | ca. 0,4 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.DCBT0000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Kalibrierkörper für Höhenversatz / Kalibrierung Messzange Weichenspalt
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8F1TCA.DCBT0000I-1 V1.5 | PDF / 84 KB |