General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Evaluation ongoing
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Slots
PCIe slots
Quantity 3
Variant PCIe half-size
Standard 3.0 (with PCIe x16: 4.0)
Bus speed x1 (1 GB/s)
x4 (4 GB/s)
x16 (32 GB/s)
Mechanical properties
Weight Approx. 100 g
Numero materiale:
5APC4100.BX03-002
Descrizione:
APC4100 with 3-slot bus - 1 PCIe x16 - 1 PCIe x4 - 1 PCIe x1
Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.BX03-002) EXE / 775 KB
Documentazione Versione (data) Download
Automation PC 4100 device number key PDF / 70 KB
Automation PC 4100 user's manual PDF / 17 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo