Alle macchine mobili si richiede di fare più che mai.
Devono supportare funzioni autonome, offrire esperienze intuitive agli operatori e generare valore dai dati delle macchine. Allo stesso tempo, devono garantire un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
L'MPC90 costituisce la base computazionale per questa nuova generazione di macchine.Unisce l'edge computing ad alte prestazioni a un design robusto, consentendo ai costruttori di macchine di trasformare in realtà l'autonomia, la visualizzazione e la digitalizzazione.
L'autonomia e la digitalizzazione stanno ridisegnando il futuro dei macchinari mobili. L'MPC90 fornisce la solida base di calcolo necessaria per le macchine intelligenti, aiutando i costruttori a immettere più rapidamente sul mercato soluzioni innovative.
Vuoi saperne di più sul nostro MPC90? Parliamo delle tue esigenze.
Invia un'email Collegati su LinkedIn

Progettato per i trend che stanno trasformando le macchine mobili
Il futuro dei macchinari mobili è delineato da tre tendenze principali: funzioni autonome delle macchine, esperienze operative moderne e servizi digitali basati sui dati. L'MPC90 offre la piattaforma di calcolo robusta necessaria per introdurre queste innovazioni in applicazioni reali particolarmente impegnative.
Macchine autonome
Le funzioni autonome e semiautonome si stanno evolvendo rapidamente. Per rendere ciò possibile, le macchine devono elaborare e combinare in tempo reale i dati provenienti da telecamere, radar e sensori LiDAR.
L'MPC90 offre le prestazioni di calcolo necessarie per la fusione dei dati provenienti dai sensori, le funzioni assistite dall'intelligenza artificiale e il processo decisionale autonomo, consentendo ai costruttori di macchine di sviluppare la prossima generazione di macchine intelligenti.
Digitalizzazione
Le macchine odierne generano enormi quantità di dati. La sfida non è più raccogliere tali informazioni, bensì trasformarle in valore.
Grazie all'elaborazione dei dati direttamente in loco, l'MPC90 consente ai produttori di macchinari di sfruttare nuove opportunità, dalla manutenzione predittiva e la diagnostica remota ai servizi connessi e ai modelli di business basati sui dati.

Sicurezza informatica
La connettività crea opportunità, ma accresce anche le responsabilità. Man mano che i macchinari vengono collegati a piattaforme cloud, strumenti di assistenza da remoto ed ecosistemi digitali, la sicurezza informatica non può più essere considerata un aspetto secondario.
'MPC90 aiuta i costruttori di macchine a creare architetture sicure e resilienti. Esso costituisce la base per una connettività affidabile, uno scambio di dati protetto e strategie di sicurezza informatica a lungo termine, senza compromettere le prestazioni o la fruibilità.
Specifiche tecniche
Dietro il suo design compatto, l'MPC90 unisce elevate prestazioni di calcolo alla robustezza richiesta per le macchine operatrici mobili.
La sua architettura integra un processore a 8 core, funzionalità di elaborazione grafica e un'unità di elaborazione neurale dedicata ad applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Progettato per ambienti estremi, il sistema opera in un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +85°C ed è in grado di resistere a vibrazioni, urti, umidità e alle gravose condizioni operative tipiche dei macchinari impiegati fuori strada.
| MPC90 | Specifica |
|---|---|
| Chipset Intel di ultima generazione | Fino a 64 GB di RAM, 1 TB di memoria flash |
| Networking ad alta velocità | 4 porte Ethernet da 2,5 Gigabit |
| 2 slot per schede opzionali modulari | Gigabit Ethernet / CAN / POWERLINK |
| Interfacce bus di campo | 5x CAN / 1x RS485, 1x RS232 / 2x USB 2.0 |
| Sportello di servizio | Per facilitare gli interventi in campo e gli aggiornamenti via USB |

Domande frequenti
L'MPC90 è una piattaforma di calcolo industriale robusta, sviluppata per applicazioni su macchinari mobili che richiedono elevate prestazioni di elaborazione, visualizzazione avanzata, funzioni autonome e capacità di edge computing.
Sì. L'MPC90 è progettato per elaborare grandi quantità di dati provenienti dai sensori e fornisce la base computazionale per la fusione dei dati dei sensori, le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e i concetti di macchine autonome.
L'elaborazione dei dati direttamente sulla macchina riduce la latenza, migliora la reattività e abilita applicazioni che non sarebbero pratiche se ogni operazione dipendesse da una connessione al cloud.
L'MPC90 offre ai costruttori di macchine la flessibilità di scegliere il sistema operativo più adatto alla propria applicazione e al proprio ambiente software. Che la vostra soluzione sia basata su Windows o Linux, l'MPC90 costituisce una piattaforma potente e affidabile, capace di integrarsi perfettamente nella vostra strategia di sviluppo esistente.
Certamente. Il sistema è progettato specificamente per macchinari mobili e funziona in modo affidabile in presenza di temperature estreme, urti, vibrazioni ed esposizione a condizioni ambientali gravose.
L'MPC90 è ideale per applicazioni in agricoltura, edilizia, settore marittimo, energia e altri ambiti industriali in cui i macchinari richiedono capacità di calcolo potenti e affidabili.