Mobile Maschinen müssen heute deutlich mehr leisten als noch vor wenigen Jahren.
Autonome Funktionen, eine intuitive Bedienung und die intelligente Nutzung von Maschinendaten werden immer wichtiger. Gleichzeitig müssen die Systeme auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren.
Der MPC90 schafft die leistungsstarke Basis dafür. Der robuste PC kombiniert eine hohe Rechenleistung für Edge Computing mit einem widerstandsfähigen Design. So können Maschinenbauer autonome Funktionen, moderne Visualisierung und datenbasierte Anwendungen direkt in der Maschine realisieren.
Autonomie und Digitalisierung verändern die Zukunft mobiler Maschinen. Mit dem MPC90 er-halten Maschinenbauer eine robuste und leistungsstarke Basis für intelligente Maschinen und können innovative Lösungen schneller auf den Markt bringen.
Auf LinkedIn vernetzen

Bereit für die Zukunft mobiler Maschinen
Autonome Funktionen, Digitalisierung und vernetzte Services verändern die Anforderungen an mobile Maschinen. Dafür braucht es eine Computing-Plattform, die große Datenmengen zuverlässig verarbeitet und gleichzeitig den anspruchsvollen Bedingungen im mobilen Einsatz standhält. Der MPC90 liefert die Rechenleistung und Robustheit, um neue Funktionen direkt in der Maschine umzusetzen.
Autonome Maschinen
Autonome und teilautonome Funktionen entwickeln sich rasant weiter. Damit mobile Maschinen ihre Umgebung erfassen und darauf reagieren können, müssen Daten von Kameras, Radar- und LiDAR-Sensoren in Echtzeit verarbeitet und zusammengeführt werden.
Der MPC90 stellt die dafür notwendige Rechenleistung bereit. Er unterstützt die Verarbeitung von Sensordaten, Sensor Fusion und KI-gestützte Anwendungen und schafft damit die Grundlage für die Entwicklung intelligenter und autonomer Maschinen.
Digitalisierung
Moderne Maschinen erzeugen enorme Datenmengen. Entscheidend ist heute nicht mehr nur, diese Daten zu erfassen, sondern sie sinnvoll zu nutzen.
Mit Edge Computing verarbeitet der MPC90 Maschinendaten direkt vor Ort. Maschinenbauer können so datenbasierte Anwendungen realisieren, beispielsweise für Predictive Maintenance, Ferndiagnose und vernetzte Services. Gleichzeitig entstehen neue Möglichkeiten, Maschinendaten für digitale Services und datenbasierte Geschäftsmodelle zu nutzen.

Cybersecurity
Mit zunehmender Vernetzung steigen auch die Anforderungen an die Cybersecurity. Werden mo-bile Maschinen mit Cloud-Plattformen, Remote-Service-Lösungen und digitalen Ökosystemen ver-bunden, muss Sicherheit von Anfang an Teil der Systemarchitektur sein.
Der MPC90 unterstützt Maschinenbauer dabei, sichere und widerstandsfähige Maschinenarchi-tekturen aufzubauen. Er schafft die Grundlage für vertrauenswürdige Verbindungen und einen ge-schützten Datenaustausch, ohne Abstriche bei Leistung oder Bedienbarkeit.
Technische Daten
Kompaktes Design, hohe Rechenleistung und die nötige Robustheit für den Einsatz in mobilen Ma-schinen: Der MPC90 vereint leistungsstarke Hardware mit zahlreichen Schnittstellen und Erweite-rungsmöglichkeiten.
Die Architektur kombiniert einen 8-Core-Prozessor mit Grafikverarbeitung und einer dedizierten Neural Processing Unit (NPU) für KI-basierte Anwendungen.
Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt, arbeitet der MPC90 zuverlässig bei Temperaturen von −40 °C bis +85 °C. Das System ist außerdem für Belastungen durch Vibrationen, Stöße und Feuchtigkeit ausgelegt, wie sie bei mobilen Arbeitsmaschinen und Off-Highway-Anwendungen auftreten können.
| MPC90 | Spezifikationen |
|---|---|
| Aktueller Intel-Chipsatz | bis zu 64 GB RAM und 1 TB Flash-Speicher |
| High-Speed-Netzwerk | 4x 2.5 Gigabit Ethernet |
| 2 modulare Optionssteckplätze | Gigabit Ethernet / CAN / POWERLINK |
| Feldbus-Schnittstellen | 5x CAN / 1x RS485, 1x RS232 / 2x USB 2.05x CAN / 1x RS485, 1x RS232 / 2x USB 2.0 |
| Service-Abdeckung | einfacher Zugang für Serviceeinsätze und Updates über USB |

Häufig gestellte Fragen zum MPC90
Der MPC90 ist eine robuste industrielle Computing-Plattform für mobile Maschinen. Er eignet sich für Anwendungen, die hohe Rechenleistung, moderne Visualisierung, autonome Funktionen und Edge Computing direkt in der Maschine erfordern.
Ja. Der MPC90 kann große Mengen an Sensordaten verarbeiten und stellt die notwendige Rechenleistung für Sensor Fusion, KI-gestützte Anwendungen und autonome Maschinenkonzepte bereit.
Beim Edge Computing werden Daten direkt in der Maschine verarbeitet. Dadurch lassen sich Latenzzeiten reduzieren und Anwendungen schnell ausführen, ohne dass jeder Verarbeitungsschritt von einer Verbindung zur Cloud abhängig ist.
Maschinenbauer können das Betriebssystem passend zu ihrer Anwendung und bestehenden Softwareumgebung wählen. Der MPC90 eignet sich für Lösungen auf Basis von Windows oder Linux und lässt sich damit in bestehende Entwicklungsstrategien integrieren.
Ja. Der MPC90 wurde speziell für den Einsatz in mobilen Maschinen entwickelt und ist für extreme Temperaturen sowie Belastungen durch Vibrationen, Stöße und anspruchsvolle Umgebungsbedingungen ausgelegt.
Der MPC90 eignet sich für mobile Maschinen und Anwendungen unter anderem in Landwirtschaft, Bauwesen, Schifffahrt und Energie, bei denen hohe Rechenleistung und ein zuverlässiger Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen erforderlich sind.