General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Référence produit:
VSS112Q14.031P-000
Description:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 3.5 MP 43 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Wide beam LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.7 HW Upgrade (VSS112Q14.031P-000) EXE / 14 Mo
V6.0 HW Upgrade (VSS112Q14.031P-000) EXE / 14 Mo
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Smart Camera User's Manual PDF / 12 Mo
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo