El cableado de los dispositivos electromecánicos en el armario eléctrico ahora es mucho más fácil, gracias a los sistemas con montaje en raíl tipo plug-in de diferentes fabricantes. Con su innovador diseño de conexión, el ACOPOSmulti marca nuevas tendencias en sistemas de accionamiento.
Simplemente se fija en la placa y se establece la conexión con el módulo de alimentación. Además de la conexión del bus de continua y el suministro auxiliar de 24 V, se establece una conexión a tierra a través del sistema de raíles. No se requiere ninguna otra medida adicional de un módulo a otro.
Los raíles integrados en la placa de montaje están ampliamente dimensionados. Permiten distribuir libremente la secuencia de módulos sin limitaciones.