Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Kapazität 32 GByte
LEDs 1 LED (grün)
MTBF > 3.000.000 Stunden
Wartung keine
Formatierung ab Werk Keine
Schnittstellen
USB
Typ USB 3.0
Anschluss an jede USB Typ A Schnittstelle
Übertragungsrate High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (4GBit/s)
sequentielles Lesen max. 100 MByte/s
sequentielles Schreiben max. 50 MByte/s
Endurance
MLC-Flash Ja
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlässlichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
Steckzyklen > 1500
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 0,66 W (im Schlafmodus: max. 0,34 W)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70 °C
Lagerung -55 bis 95 °C
Transport -55 bis 95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 7 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 7 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 7 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb max. 1500 g, 0,5 ms
Lagerung max. 1500 g, 0,5 ms
Transport max. 1500 g, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 16,6 mm
Länge 48,6 mm
Höhe 7,6 mm
Gewicht ca. 10 g
Materialnummer:
5MMUSB.032G-02
Beschreibung:
USB 3.0 Memory Stick 32 GByte MLC - Nur für HMI Produkte
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Sammeldatenblatt USB-Massenspeicher PDF / 218 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo