Общая информация
Емкость 32 ГБ
LED-индикаторы 1 LED-индикатор (зеленый)
Средняя наработка на отказ Более 3 000 000 часов
Тип USB 2.0, USB 3.0
Обслуживание Нет
Сертификация
CE Да
Интерфейсы
Интерфейс USB
Стандарт USB 2.0, USB 3.0
Подключение К любому разъему USB, тип А
Скорость передачи данных Режимы от high speed (480 Мбит/с) до SuperSpeed (4 Гбит/с)
Последовательное чтение USB 3.0: макс. 100 МБ/с
Последовательная запись USB 3.0: макс. 50 МБ/с
Долговечность
Флеш-память MLC Да
Надежность хранения данных Менее 1 неустранимой ошибки на 1014 считанных битов
Количество циклов подключения Более 1500
Электрические характеристики
Потребляемый ток Макс. 67 мА в режиме ожидания, макс. 122 мА при чтении, макс. 141 мА при записи
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От 0 до 70 °C
Хранение От -55 до 95 °C
Транспортировка От -55 до 95 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 10 до 95 %, без конденсации
Хранение От 10 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 10 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация От 7 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Хранение От 7 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Транспортировка От 7 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Ударное воздействие
Эксплуатация Ускорение 1500 g, 0,5 мс
Хранение Ускорение 1500 g, 0,5 мс
Транспортировка Ускорение 1500 g, 0,5 мс
Высота над уровнем моря
Эксплуатация Макс. 3048 м
Хранение Макс. 12192 м
Транспортировка Макс. 12192 м
Механические свойства
Размеры
Ширина 16,58 мм
Длина 48,30 мм
Высота 7,60 мм
Вес 10 г
Данные производителя
Производитель Innodisk
Идентификатор производителя DEUA1-32GI61BCH88 (USB-флеш-накопитель 3ME)
Номер модель:
5MMUSB.032G-02
Описание:
Флеш-накопитель USB 3.0, 32 ГБ, MLC
Документация Версия (Дата) Загрузка
Aggregate data sheet USB mass storage devices PDF / 218 кБ
Automation PC 3100 User's manual PDF / 20 МБ
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 20 МБ
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 32 МБ

Укажите страну и язык

B&R Logo