半导体/电子
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事及海洋工程
环保及循环再造技术
移动自动化
纺织
机器和过程
贝加莱拥有完美的解决方案...
业绩
能源
热电联产
常规电站
太阳能
波浪能和潮汐能电站
风能
石油和天然气
新能源发电
区域供热智能计量
改变是为了更好
风能
金属加工
References
锂电池
食品饮料
技术方案
过程优化
安全和质量
服务和支持
技术
技术
IIoT
mapp技术
OPC UA
OPC UA over TSN
有关OPC UA over TSN的常见问题解答
历史
Pilot applications – OPC UA and TSN in action
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
USB 配件
5MMUSB.032G-02
技术数据
基本信息
下载
序列
概述
产能
32 GB
LED 灯
1 个 LED 灯(绿色)
平均故障间隔时间
> 3,000,000 小时
类型
USB 2.0、USB 3.0
保养
无
许可证
接口
USB
类型
USB 2.0、USB 3.0
接口
每个 USB 类型 A 接口上
传输速率
高速 (480 MBit/s) 至超高速 (4GBit/s)
连续读取
USB 3.0 最高 100 MB/s
连续写入
USB 3.0 最高 50 MB/s
耐久性
MLC 闪存
是
数据可靠性
在 10
14
比特读取访问时无法排除的故障 < 1
插拔次数
> 1500
电气属性
电流消耗
睡眠模式最高 67 mA,读取最高 122 mA,写入最高 141 mA
环境条件
温度
运行
0 至 70°C
存放
-55 至 95°C
运输
-55 至 95°C
空气湿度
运行
10 至 95%,非冷凝
存放
10 至 95%,非冷凝
运输
10 至 95%,非冷凝
振动
运行
7 至 2000 Hz:20 g
存放
7 至 2000 Hz:20 g
运输
7 至 2000 Hz:20 g
震动
运行
1500g, 0.5 ms
存放
1500g, 0.5 ms
运输
1500g, 0.5 ms
海拔高度
运行
最长 3048 m
存放
最长 12192 m
运输
最长 12192 m
机械属性
尺寸
宽度
16.58 mm
长度
48.30 mm
高度
7.60 mm
重量
10 g
制造商信息
制造商
Innodisk
制造商名称
DEUA1-32GI61BCH88(USB 驱动器 3ME)
物料号:
5MMUSB.032G-02
描述:
USB 3.0 记忆棒 32 GB MLC
文档
版本(日期)
下载
Aggregate data sheet USB mass storage devices
1.11 (11/04/2022) - DE
1.11 (11/04/2022) - EN
PDF
/
218 KB
下载登录
Automation PC 3100 User's manual
2.16 (05/10/2023) - DE
2.16 (05/10/2023) - EN
2.10 (08/18/2021) - RU
PDF
/
20 MB
下载登录
Automation Panel 1000 User's Manual
2.12 (02/09/2022) - DE
2.12 (02/09/2022) - EN
2.11 (12/14/2021) - DE
2.11 (12/14/2021) - EN
2.00 (09/10/2019) - DE
2.00 (09/10/2019) - EN
1.10 (02/15/2018) - DE
1.10 (04/27/2018) - EN
1.08 (03/14/2017) - DE
1.08 (04/10/2017) - EN
1.06 (11/02/2016) - DE
1.06 (11/02/2016) - EN
1.05 (09/30/2016) - DE
1.00 (12/15/2015) - DE
1.00 (01/27/2016) - EN
0.50 (11/06/2015) - DE
0.50 (11/19/2015) - EN
PDF
/
20 MB
下载登录
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual
2.10 (10/03/2022) - DE
2.10 (10/03/2022) - EN
2.05 (09/30/2021) - RU
PDF
/
32 MB
下载登录
产品
工业PC
HMI
控制系统
I/O系统
视觉系统
安全技术
运动控制
机电系统
机器人技术
移动自动化
网络和现场总线模块
软件
过程控制系统
附件
学习与教学材料
白皮书:自适应机器
请选择国家和语言
OK