5CAUSB.0018-00
|
USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m
|
|
5CAUSB.0050-00
|
USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 5 m
|
|
5E9000.29
|
Transponder 125 kHz, Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm, USB-Anschlusskabel Länge 800 mm, Schutzart IP65 (von vorne).
|
|
5E9030.29
|
Transponderleser 13,56 MHz, ISO 15693 und MIFARE Classic, Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm, USB-Anschlusskabel Länge 1200 mm, Schutzart IP65.
|
|
5MMUSB.032G-02
|
USB 3.0 Memory Stick 32 GByte MLC - Nur für HMI Produkte
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
|
|