Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
FCC Ja
IC Ja
Schnittstellen
USB
Typ USB 1.1
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s)
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Typ Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MIFARE classic, Trägerfrequenz 13,56 MHz
Lese-/Schreibreichweite in Luft ca. 1 bis 3 cm
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 0,75 W

Versorgungsspannung 5 VDC ±20% (über USB)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 90%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 90%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 34 mm
Höhe 34 mm
Tiefe 60 mm
Gewicht 59 g
Materialnummer:
5E9040.29
Beschreibung:
Transponderleser Mifare 22mm USB
Optionales Zubehör
Sonstiges
5A9020.50 Transponder Scheckkarte, weiß Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.48 Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe blau Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.47 Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.46 Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe rot Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.45 Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe gelb Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.44 Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe weiss Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.43 Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9010.50 Transponder Scheckkarte Farbe weiß, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.48 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.47 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.46 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.45 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.44 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.43 Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Studio Transponder Unterstützung PDF / 57 KB
Datenblatt 5E9040.29 PDF / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten 5E90x0.29 ZIP / 696 KB
Treiber Version (Datum) Download
USB Treiber 5E90x0.29 ZIP / 33 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung 5E9040.29 PDF / 257 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo