Allgemeines
Kurzbeschreibung Transponder Typ: I-Code SLI SL2-ICS20, ISO 15693
Frequenz: 13,56 MHz
Speicher: 1024 Bit (32 Blöcke mit jeweils 4 Bytes)
Zulassungen
CE Ja
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -35°C bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Front
Design weiß
Material Kunststoff
Abmessungen
Breite 86 mm
Höhe 54 mm
Tiefe 0,85 mm
Gewicht 5,2 g
Materialnummer:
5A9010.50
Beschreibung:
Transponder Scheckkarte Farbe weiß, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo