Materialnummer Beschreibung
6PFT51.070G-10B Power Panel FT51, 7" CPU und Speicher: ARM CPU (Cortex-A53, 1.6GHz), 2 GB RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 7.0", 1024 x 600 (WSVGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touchscreen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 IEEE 802.3af (PoE) 1x USB 2.0 Host Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
6PFT51.101E-10B Power Panel FT51, 10.1" CPU und Speicher: ARM CPU (Cortex-A53, 1.6GHz), 2 GB RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 10.1", 1280 x 800 (WXGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touchscreen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 IEEE 802.3af (PoE) 1x USB 2.0 Host Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
6PFT51.156C-10B Power Panel FT51, 15.6" CPU und Speicher: ARM CPU (Cortex-A53, 1.6GHz), 2 GB RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 15.6", 1920x1080 (FHD) Auflösung, projiziert kapazitiver Touchscreen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 IEEE 802.3af (PoE) 1x USB 2.0 Host Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
6PFT51.215C-10B Power Panel FT51, 21.5" CPU und Speicher: ARM CPU (Cortex-A53, 1.6GHz), 2 GB RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 21.5", 1920 x 1080 (FHD) Auflösung, projiziert kapazitiver Touchscreen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 IEEE 802.3af (PoE) 1x USB 2.0 Host Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo