Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | über 3-polige Buchsenleiste |
| Leistungsaufnahme | max. 7,5 W |
| Eingangsspannung | |
| minimal | 18 VDC |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
Schnittstellen
| COM1 | |
| Typ | RS232 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| Potenzialtrennung | Nein |
| Schnittstelle zum Tableau | |
| Anschluss | Verbindungskabel zum Tableau ist im Lieferumfang enthalten |
| Ausführung | 10-polige Stiftwanne |
| Potenzialtrennung | Nein |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 114 mm |
| Höhe | 85,5 mm |
| Tiefe | 31 mm |
| Gewicht | 135 g |
Materialnummer:
4A0027.00-000Beschreibung:
Netzteil für Compact HMI P120/P121/P125/P126 24 VDC, 7,5 W
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4A0027.00-000 | PDF / 24 KB |