Allgemeines
B&R ID-Code 0xE92F
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP54 frontseitig (mit korrekt montierter Zusatztastatur oder Blindplatte)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium Strangpressprofile
Flanschabgang Rittal CP-S, wahlweise an der Ober- oder Unterseite
Abmessungen
Breite 445 mm
Höhe 500 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 7,7 kg
Materialnummer:
9A0500.43
Beschreibung:
Gehäuse AM
Dokumentation Version (Datum) Download
Bedieneinheit Automotive PDF / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP Bedieneinheit Automotive ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo