Kurzbeschreibung
Schnittstellen | 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK V1/V2, 2x USB, 1x X2X Link |
Systemmodul | Zentraleinheit |
Allgemeines
CPU und X2X Link Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Eingangsstrom | max. 2,2 A |
Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
Verpolungsschutz | Ja |
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Versorgung - Allgemeines
Statusanzeigen | Überlast, Betriebszustand, Modulstatus, Datenübertragung RS232 |
Diagnose | |
Datenübertragung RS232 | Ja, per Status-LED |
Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Überlast | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Potenzialtrennung | |
I/O-Einspeisung - I/O-Versorgung | Nein |
CPU/X2X Link Einspeisung - CPU/X2X Link Versorgung | Ja |
Controller
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | Kontaktierung über 12-polige Feldklemme TB12 |
Übertragungsrate | max. 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | Ethernet |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Schnittstelle IF3 | |
Feldbus | POWERLINK V1/V2 |
Typ | 100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3) |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Schnittstelle IF4 | |
Typ | USB 1.1 |
Ausführung | Typ A |
max. Ausgangsstrom | 0,5 A |
Schnittstelle IF5 | |
Typ | USB 1.1 |
Ausführung | Typ A |
max. Ausgangsstrom | 0,5 A |
Schnittstelle IF6 | |
Typ | X2X Link Master |
Anzahl | 1 |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | 0 bis 55°C |
senkrechte Einbaulage | 0 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten X20 Feldklemme 12fach ist im Lieferumfang enthalten Abdeckungen für Schnittstellenmodulsteckplätze sind im Lieferumfang enthalten |
Abmessungen | |
Breite | 200 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 85 mm |
Materialnummer:
X20CP3485-1Beschreibung:
- Intel Celeron 400 Performance mit zusätzlichem I/O Prozessor
- Ethernet, POWERLINK und USB OnBoard
- 3 Steckplätze für modulare Schnittstellenerweiterung
- CompactFlash als wechselbarer Programmspeicher
- Lüfterlos
- Extrem kompakt
Die X20CP3485-1 ist eine leistungsfähige Zentraleinheit für das X20 System. Die besonderen Stärken der CPU liegen bei Anwendungen, bei denen niedrige Zykluszeiten gefordert sind, sehr große Datenmengen verarbeitet werden müssen oder bei denen Fließkommaberechnungen benötigt werden.
USB und Ethernet sind OnBoard. Darüber hinaus verfügt die CPU über einen POWERLINK Anschluss für harte Echtzeitkommunikation. Zusätzlich gibt es drei flexibel nutzbare Steckplätze für weitere Schnittstellenmodule.
Die beiden CPU Varianten X20CP3485 und X20CP3485-1 unterscheiden sich nur in der Größe des SDRAM Arbeitsspeichers.
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
5CFCRD.2048-06 | CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X20CP3485-1) | EXE / 2 MB | |
V3.0 HW Upgrade (X20CP3485-1) | EXE / 3 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20CP3485-1) | EXE / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20CP3485-1 | PDF / 4 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 CPU 3-Slot X20CP3x8x | ZIP / 202 KB |