Kurzbeschreibung
Schnittstellen POWERLINK
Systemmodul Zentraleinheit
Allgemeines
Diagnose
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
POWERLINK Ja, per Status-LED
Unterstützung
DNA (Dynamic Node Allocation) Ja
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,6 W
Potenzialtrennung
Feldbus - X2X Link Ja
Feldbus - I/O Ja
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Functional Safety IEC 61508 in Vorbereitung
EN 62061 in Vorbereitung
EN ISO 13849-1 in Vorbereitung
IEC 61511 in Vorbereitung
B&R ID-Code 0x2C9C
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU-Funktion, POWERLINK
Leistungsaufnahme 4 W
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 1,42 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Sicherheitstechnische Kennwerte
Hinweis Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte"
Eingang SL / BC / X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 0,9 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Nein
Ausgang SL / BC / X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung 7 W
Parallelschaltung Ja
Redundanzbetrieb Ja
Überlastverhalten Kurzschlussfest, kurzzeitige Überlast
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Verpolungsschutz Nein
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Verhalten bei Kurzschluss Erforderliche Vorsicherung
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Schnittstellen
Übertragung
Physik 100 BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Min. Zykluszeit
Feldbus 200 µs
X2X Link 200 µs
Feldbus POWERLINK Controlled Node
Ausführung 2x geschirmter RJ45-Port (Hub)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Synchronisation zw. Bussen möglich Ja
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m: keine Einschränkung;
2000 bis 4000 m: Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 60°C
senkrechte Einbaulage 0 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 62,5+0,2 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 75 mm
Anmerkung X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten
X20 Feldklemme 12-polig, Safety codiert, ist im Lieferumfang enthalten
Gewicht 198 g
Materialnummer:
X20SL8201
Beschreibung:
X20 SafeLOGIC,Gen.3 (Safety+) openSAFETY Gateway, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Controlled Node, integrierter 2-fach Hub, mit X20 Bus Controller, inkl. Einspeisemodul für interne I/O-Versorgung und X2X Versorgung, Feldklemme 1x X20TB52 und X20 Abschlussplatte rechts X20AC0SR1 beiliegend
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.0 HW Upgrade (X20SL8201) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblätter SafeIO und SafeLogic PDF / 29 MB
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 47 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Macro/Article data 4.0.5 (X20SL8201) EXE / 657 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20SL8201 ZIP / 411 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Data Act - X20 SafePLC - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU-Konformitätserklärung_X20SL PDF / 644 KB
EU_Konformitätserklärung_X20_FS PDF / 428 KB
M6A 041745 0023 TÜV Süd FS Zertifikat Safety+ PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo