DWL@DWL10000866909
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1 | * | 07.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20SL8201.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SL8201) Revisionsinformationen X20SL8201 Version 3.1.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 3.1.1.0: ID: FUVI-13881 CycleTime_utilized "CycleTime_utilized" liefert nun den korrekten Wert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: FUVI-13714 große Applikationsdateien Unterstützung für Applikationsdateien größer als 130 kByte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: FUVI-13505 Bootproblem Es konnte in seltenen Fällen vorkommen, dass der Bootvorgang mit "cross communicationerror EPS"-Loggermeldungen hängengeblieben ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 10\11420_1.fw(654), 10\8216_22.fw(241) Version 3.1.0.0: ID: FUVI-12845 Erste offizielle Version Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 10\11420_1.fw(653), 10\8216_22.fw(241) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 3.1.1.0 | * | 01.09.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20SL8201.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SL8201) Revisionsinformationen X20SL8201 Version 3.1.1.0: ID: FUVI-13881 CycleTime_utilized "CycleTime_utilized" liefert nun den korrekten Wert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: FUVI-13714 große Applikationsdateien Unterstützung für Applikationsdateien größer als 130 kByte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: FUVI-13505 Bootproblem Es konnte in seltenen Fällen vorkommen, dass der Bootvorgang mit "cross communication error EPS"-Loggermeldungen hängengeblieben ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:10\11420_1.fw(654), 10\8216_22.fw(241) Version 3.1.0.0: ID: FUVI-12845 Erste offizielle Version Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 10\11420_1.fw(653), 10\8216_22.fw(241) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 3.1.0.0 | * | 14.07.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20SL8201.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SL8201) Revisionsinformationen X20SL8201 Version 3.1.0.0: ID: FUVI-12845 Erste offizielle Version Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 10\11420_1.fw(653), 10\8216_22.fw(241) |
|||||