Allgemeines
Arbeitsraumlänge für Shuttle-Bewegung 0,450642056 m
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Leistungsanschluss
Versorgung Versorgung nur in Verbindung mit 80PS080X3.10-01 und 8F1OA.01B.0000-1
oder
8B0C0320Hx00.B00-1
Eingangsspannung max. 58 V DC
Eingangsstrom max. 31 A
Verlustleistung max. 30 W
Schaltfrequenz 40 kHz
Zwischenkreiskapazität 0,95 mF ±20%
Max. Leitungslänge 30 m zwischen 2 Stationen
DC-Zwischenkreisanschluss
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Nein
Kurz- und Erdschlussschutz Nein
Feldbus
Typ POWERLINK V2 Controlled Node (CN)
Ausführung 2x M12 x-cod geschirmt, 1x M12 a-cod geschirmt, 3-fach Hub
max. Leitungslänge 30 m
Übertragungsrate 100 MBit/s
Enableeingänge
Anzahl 1
Beschaltung Sink
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOStrak Ja
Eingangsspannung
nominal 24 V DC
maximal 30 V DC
Eingangsstrom bei Nennspannung Ca. 5 mA
Schaltschwellen
Low <5 V
High typ. 15 V
max. 19 V
Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung
Enable 1 → 0, PWM off 42 ms
Enable 0 → 1, Ready for PWM 3 ms typ.
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Anschluss von OSSD-Signalen 0,5 ms
max. Leitungslänge 30 m zwischen 2 Stationen
Unterstützung
Motion System
mapp Motion V5.12.3 oder höher
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Schutzart nach EN 60529 IP69
Schutzart nach UL50 Type 12
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 446 mm
Höhe 85,5 mm
Tiefe 132 mm
Gewicht 9,6 kg
Materialnummer:
8F1I01.BA2B.0100-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Kurvensegment B, weichenfähig, washdown
Optionales Zubehör
Displaykabel
8F1CU0001.313U0-0 ACOPOStrak Displaykabel, Länge 1 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade
8F1CU0002.313U0-0 ACOPOStrak Displaykabel, Länge 2 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade
Displaymodule
8EAD0000.000-1 Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0
ISC - ISC Kabel
8F1CI00X5.31110-0 ACOPOStrak ISC Kabel, Länge 0,5 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
8F1CI00X8.31110-0 ACOPOStrak ISC Kabel, Länge 0,8 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
ISC - PLK Kabel
8F1CB0001.31110-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 1 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
8F1CB0002.31110-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 2 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
8F1CB00X5.31110-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 0,5 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
8F1CB00X8.31110-0 ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 0,8 m, 2x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade
Leistungskabel, washdown
8F1CP00X5.71110-0 ACOPOStrak Leistungskabel, Länge 0,5 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. male gerade, washdown
8F1CP0X38.71110-0 ACOPOStrak Leistungskabel, Länge 0,38 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. male gerade, washdown
PLK - RJ45 Kabel, washdown
8F1CD0005.71790-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 5 m, 1x M12 Stecker VA 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, washdown, schleppkettentauglich
8F1CD0010.71790-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 10 m, 1x M12 Stecker VA 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, washdown, schleppkettentauglich
Verschlusskappen
8F1X0A.SC012V00X-1 10x Verschlusskappe VA für Anschlüsse X2/X3A/X3B auf ACOPOStrak Segmenten, washdown 8F1I01.xxxx.0100-x
8F1X0A.SC025V00X-1 10x Verschlusskappe VA für Anschlüsse X1A/X1B auf ACOPOStrak WD Segmenten 8F1I01.xxxx.0100-x
Versorgungskabel, washdown
8F1CP0005.7112A-0 ACOPOStrak Versorgungskabel, Länge 5 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, washdown
8F1CP0010.7112A-0 ACOPOStrak Versorgungskabel, Länge 10 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, washdown
8F1CP0015.7112A-0 ACOPOStrak Versorgungskabel, Länge 15 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, washdown
8F1CP0020.7112A-0 ACOPOStrak Versorgungskabel, Länge 20 m, 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²), 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, washdown
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8F1I01.BA2B.0100-1 PDF / 8 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Kurvensegment B, washdown STEP Datei STP / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo