Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Leistungsanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
| Schutzmaßnahmen | |
| Überlastschutz | Nein |
| Kurz- und Erdschlussschutz | Nein |
Feldbus
| Typ | POWERLINK V2 Controlled Node (CN) |
| Ausführung | 2x M12 x-cod geschirmt, 1x M12 a-cod geschirmt, 3-fach Hub |
| max. Leitungslänge | 30 m |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Enableeingänge
| Anzahl | 1 |
| Beschaltung | Sink |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOStrak | Ja |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 V DC |
| maximal | 30 V DC |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | Ca. 5 mA |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High |
typ. 15 V max. 19 V |
| Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung | |
| Enable 1 → 0, PWM off | 42 ms |
| Enable 0 → 1, Ready for PWM | 3 ms typ. |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
| Anschluss von OSSD-Signalen | 0,5 ms |
| max. Leitungslänge | 30 m zwischen 2 Stationen |
Unterstützung
| Motion System | |
| mapp Motion | V6.4 oder höher |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95 % |
| Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300,8 mm |
| Höhe | 85,5 mm |
| Tiefe | 208,6 mm |
| Gewicht | 11,1 kg |
Materialnummer:
8F1I01.AA8C.0100-1Beschreibung:
ACOPOStrak Kurvensegment 180°, washdown
Optionales Zubehör
Displaykabel
| 8F1CU0001.313U0-0 | ACOPOStrak Displaykabel, Länge 1 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade |
| 8F1CU0002.313U0-0 | ACOPOStrak Displaykabel, Länge 2 m, 1x USB Stecker male, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade |
Displaymodule
| 8EAD0000.000-1 | Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0 |
ISC - ISC Kabel
| 8F1CI00X6.31120-0 | ACOPOStrak ISC Kabel, Länge 0,6 m, 1x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade, 1x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gewinkelt |
ISC - PLK Kabel
| 8F1CB00X6.31120-0 | ACOPOStrak ISC+PLK Kabel, Länge 0,6 m, 1x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gerade, 1x M12 Stecker 8-pol. X-codiert male gewinkelt |
Leistungskabel
| 8F1CP0002.11110-0 | ACOPOStrak Leistungskabel, Länge 2 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. male gerade, schleppkettentauglich |
| 8F1CP0X38.11110-0 | ACOPOStrak Leistungskabel, Länge 0,38 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. male gerade, schleppkettentauglich |
PLK - RJ45 Kabel
| 8F1CD0005.11490-0 | ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 5 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich |
| 8F1CD0010.11490-0 | ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 10 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich |
| 8F1CD0020.11490-0 | ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 20 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich |
| 8F1CD0030.11490-0 | ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 30 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich |
Verschlusskappen
| 8F1X0A.SC012V00X-1 | 10x Verschlusskappe VA für Anschlüsse X2/X3A/X3B auf ACOPOStrak Segmenten, washdown 8F1I01.xxxx.0100-x |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V6.0 HW Upgrade (8F1I01.AA8C.xxxx-1) | EXE / 531 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8F1I01.AA8C.0100-1 | PDF / 8 MB |