Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 0,34 mm²
Beständigkeit Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396
Halogenfreiheit nach EN 60754
Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.10.7
Ölbeständigkeit nach EN 60811-404
Flammausbreitung nach EN 60322-1-2
Mikrobenbeständigkeit nach EN 50396
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL in Vorbereitung
Kabelaufbau
Signalleiter
Außenmantel
Material PUR
Farbe violett
Steckverbindung
Typ Rundstecker M12 12-polig, A-codiert male gewinkelt
Steckzyklen >100
Kontakte 4
zusätzliche Anschlussstecker RJ45 (IP20)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP65
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 30 VAC
Nennstrom 1,5 A
Prüfspannung
Leiterwiderstand
Einsatzbedingungen
Schutzart nach UL50 in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -30 bis 70°C
bewegt -20 bis 60°C
ruhend -40 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m
Durchmesser 6,5±0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥4x Kabeldurchmesser
bewegt ≥8x Kabeldurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 4 m/s² (abhängig von Verfahrweglänge)
Biegewechsel >3.000.000
Geschwindigkeit max. 4 m/s
Torsionsfestigkeit ±30°/m
Gewicht 0,35 kg
Materialnummer:
8F1CD0005.11490-0
Beschreibung:
ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 5 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8F1CD0005.11490-0 PDF / 165 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo