Allgemeines
Power-Taster Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Eingang
Eingangsnennspannung 100 bis 240 VAC
Frequenz 45 bis 65 Hz
Einschaltstrom < 20 A (bei Kaltstart, 100% Last und 100 VAC)
Netzausfallüberbrückung > 10 ms (bei 100 VAC und 230 VAC)
Interne Sicherung Ja
Ausgang
Nennspannung 24 VDC ±10%
Ausgangsstrom
0 bis 55°C 5,5 A
Elektrische Eigenschaften
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Stahlblech
Lackierung Anthrazit
Abmessungen
Breite 73,5 mm
Höhe 225,5 mm
Tiefe 53,5 mm
Gewicht 580 g
Materialnummer:
5AC902.PS00-00
Beschreibung:
  • 100~240 VAC Versorgung
  • Einfache Montage am Panel PC 900

Das AC-Netzteil kann optional an den Panel PC erweitert werden um ihn mit 100~240 VAC zu betreiben.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB3103.8000 Stecker 230 VAC - 3-polig female - Schraubklemme 4 mm² - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5AC902.PS00-00 ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo