Allgemeines
Anzahl der Lüfter 2
Drehzahl max. 9500 ±10% rpm
Geräuschpegel 40,2 dB(A)
Lebensdauer 70000 Stunden bei 40°C
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 70 g
Materialnummer:
5AC902.FA00-00
Beschreibung:
  • 2 verbaute Lüfter zur verbesserten Wärmeableitung der Systemeinheit
  • Einfacher Ein-/Ausbau

Im Lüfter Kit sind 2 Lüfter verbaut die zur besseren Wärmeableitung der aktiven PPC900 Systemeinheit 5PC911.SX00-00 dienen.

Optionales Zubehör
Zubehör
5AC902.FI00-00 PPC900 Filter Kit Systemeinheit
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo