Allgemeines
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xDF8E
Kühlung Passiv über Kühlkörper
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, auf der Rückseite des Panel PC
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Controller
Boot-Loader BIOS
Prozessor
Typ Intel Core i5-3610ME
Taktfrequenz 2700 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 22 nm
Intel Smart Cache 3 MByte
Externer Bus DMI, 5 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Intel Hyper-Threading Technology Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel QM77
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR3
Speichergröße max. 16 GByte
max. Speicherbandbreite 25,6 GByte/s
Grafik
Controller Intel HD Graphics 4000
max. dynamische Grafikfrequenz 950 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
Massenspeicherverwaltung 3x SATA
Power Management ACPI 4.0 mit Batterie Support
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COM2
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 4
Typ USB 3.0 (unterseitig)
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I
Typ SDL/DVI/Monitor
Audio
Typ HDA
Controller Realtek RTL888
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Einschübe
Slide-in compact Laufwerke
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
Interface Option 2
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub für Lüfter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 5,5 A
Einschaltstrom max. 60 A für < 300 μs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 450 g
Materialnummer:
5PC901.TS77-04
Beschreibung:
  • Intel Core i5-3610ME 2,7 GHz
  • Intel QM77 Chipsatz
  • 2x DDR3 Speichersockel
  • Intel HD Graphics 4000
  • AMI BIOS (UEFI)
CPU Board Intel Core i5 3610ME 2,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.1024-03 SO-DIMM DDR3, 1024 MByte
5MMDDR.2048-03 SO-DIMM DDR3, 2048 MByte
5MMDDR.4096-03 SO-DIMM DDR3, 4096 MByte
5MMDDR.8192-03 SO-DIMM DDR3, 8192 MByte
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5PC901.TS77-04) EXE / 579 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade QM77 ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 408 KB
ADI Treiber Anwenderhandbuch (Win10 2016 64-Bit) PDF / 358 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 7 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PPC900 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) ZIP / 4 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 38 MB
ADI Development Kit ZIP / 39 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal ZIP / 101 MB
ADI Treiber Universal (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (WES7 32/64-Bit) EXE / 3 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (Win10 64-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit, Win8.1 32-Bit) EXE / 25 MB
Grafiktreiber QM77 (Win10 64-Bit) EXE / 124 MB
Touch Treiber B&R (Win10 64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo