Allgemeines
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xFC87
Kühlung Aktiv über Lüfter Kit
Passiv über Kühlkörper
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, auf der Rückseite des Panel PC
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL in Vorbereitung
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel Celeron G3900E
Taktfrequenz 2400 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 14 nm
Thermal Design Power (TDP) 35 W
Intel Smart Cache 2 MByte
Externer Bus DMI3, 8 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Nein
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel HM170
Trusted Platform Module TPM 2.0
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR4
Speichergröße max. 32 GByte
max. Speicherbandbreite 34,1 GByte/s
Grafik
Controller Intel HD Graphics 510
max. dynamische Grafikfrequenz 950 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12
OpenGL Support 4,4
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.2, Auflösung bis zu 4 K
Massenspeicherverwaltung 3x SATA
Power Management ACPI 5.0 mit Batterie Support
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COM2
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 4
Typ USB 3.0 (unterseitig)
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I
Typ SDL/DVI/Monitor
Audio
Typ HDA
Controller Realtek RTL888
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Einschübe
Slide-in compact Laufwerke
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
Interface Option 2
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub für Lüfter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom 5,5 A
Betriebsspannung 24 VDC (±25 %), max. 7,4 A
Einschaltstrom max. 60 A für < 300 μs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, Leichtmetall- Druckguss
Lackierung Anthrazit
Abmessungen
Breite 225 mm
Höhe 226 mm
Tiefe 54 mm
Gewicht ca. 450 g
Materialnummer:
5PC901.TS17-03
Beschreibung:
CPU Board Intel Celeron G3900E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,4 GHz aktiv, 1,7 GHz passiv - Für Panel PC 900
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.9 HW Upgrade (5PC901.TS17-03) EXE / 868 KB
V6.0 HW Upgrade (5PC901.TS17-03) EXE / 884 KB
BIOS Version (Datum) Download
PPC900 BIOS HM170 Upgrade (5PC901.TS17-02 / -03) ZIP / 5 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 408 KB
B&R Singletouch Treiber Anwenderhandbuch PDF / 427 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 7 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PPC900 Firmware Upgrade (MTCX) – EFI ZIP / 5 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 38 MB
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 39 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal ZIP / 101 MB
B&R Singletouch Treiber (Win10, Win11) ZIP / 5 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo